??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-713-13-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-713 - Manette indexable inox sablé mat à insert taraudé - 6 pans extérieur
Nomenclature
Emile Maurin 14-713-13-3
REF
Référence
14-713-13-3
D1
13.0 mm
D2
M3
D3
10.0 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
31 mm
H4
3.5 mm
H5MIN
min.
7 mm
L1
30 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D