??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-733-13-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-733 - Manette indexable zamac droite à insert taraudé - Acier - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-733-13-3
REF
Référence
14-733-13-3
D1
13.0 mm
D2
6H
M3
D3
10.0 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
22.0 mm
H4
min.
9 mm
H5
3.5 mm
L1
30 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D