??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-738-10-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-738 - Manette indexable zamac droite à insert taraudé - Inox - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-738-10-3
REF
Référence
14-738-10-3
D1
10.5 mm
D2
M3
D3
8.0 mm
H1
18.5 mm
H2
2.0 mm
H3
16.5 mm
H4
min.
5 mm
H5
3.0 mm
L1
22 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D