??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-840-15-6-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-84 - Manette indexable à tige filetée avec rondelle d'appui intégrée
Nomenclature
Emile Maurin 14-840-15-6-20
REF
Référence
14-840-15-6-20
D1
13.0 mm
D2
M6
D3
10.0 mm
D4
15 mm
H1
24.5 mm
H2
4.0 mm
H3
34 mm
H4
3.5 mm
H5
3.0 mm
L1
45 mm
L2
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D