??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-940-19-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-94 - Manette indexable inox, à insert taraudé, avec joint NBR
Nomenclature
Emile Maurin 14-940-19-6
REF
Référence
14-940-19-6
D1
19 mm
D2
M6
D3
14.8 mm
D4
14 mm
H1
43.8 mm
H2
16.3 mm
H3
60.1 mm
H4
2.5 mm
H5
10 mm
L1
63 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D