??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-960-19-6-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-96 - Manette indexable inox, à tige filetée, avec joint NBR
Nomenclature
Emile Maurin 14-960-19-6-16
REF
Référence
14-960-19-6-16
D1
19 mm
D2
M6
D3
14.8 mm
D4
14 mm
H1
39.3 mm
H2
14.8 mm
H3
55.5 mm
H4
2.5 mm
H5
16 mm
L1
63 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D