??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-056-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-056 - Manette inclinée taraudée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-056-100
REF
Référence
14-056-100
MAT
Matière
Acier
FORM
Forme
Taraudée
D1
M 12 mm
D3
16 mm
D4
20.0 mm
D5
25 mm
H1
47.0 mm
H2
18.5 mm
L2
95 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D