??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-106-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-10 - Manette courte, acier, Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 14-106-50
REF
Référence
14-106-50
VERSION
Taraudée
L1
50 mm
L2
48 mm
D1
M8 mm
D2
H7
- mm
D3
10 mm
D4
12.5 mm
D5
16 mm
H1
26.0 mm
H2
11.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D