??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-141-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-141 - Manette technopolymère - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 14-141-6
REF
Référence
14-141-6
VERSION
Taraudée
D1
M6 mm
D2
15.5 mm
L1
- mm
L2
52.0 mm
L3
44 mm
L4
11.0 mm
H1
19.0 mm
H2
19.0 mm
H3
26.5 mm
H4
12 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D