??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-142-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-142 - Manette technopolymère - A tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 14-142-10
REF
Référence
14-142-10
VERSION
A tige filetée
D1
M 10 mm
D2
23.0 mm
L1
30 mm
L2
90.5 mm
L3
78 mm
L4
16.0 mm
H1
29.5 mm
H2
32.0 mm
H3
42.0 mm
H4
- mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D