??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-175-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-175 - Manette à boule acier - Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 14-175-80
REF
Référence
14-175-80
VERSION
Alésée
L1
80 mm
L2
76 mm
D1
- mm
D2
H7
10 mm
D3
20 mm
D4
16.0 mm
D5
20 mm
D6
9 mm
H1
40 mm
H2
14.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D