??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-176-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-176 - Manette à boule acier - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 14-176-125
REF
Référence
14-176-125
VERSION
Taraudée
L1
125 mm
L2
119 mm
D1
Thread
M16
D2
H7
- mm
D3
32 mm
D4
25.0 mm
D5
32 mm
D6
15 mm
H1
63 mm
H2
24.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D