??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-276-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-276 - Manette - Inox 316 L
Nomenclature
Emile Maurin 14-276-80
REF
Référence
14-276-80
MAT
Matière
Inox 316 L
L1
80 mm
L2
76 mm
D1
M 10 mm
D2
20 mm
D3
H7
11 mm
H1
15.0 mm
H2
37.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D