??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-281-47
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-281 - Manette à deux bras - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-281-47
REF
Référence
14-281-47
MAT
Matière
Acier
L1
47.5 mm
D1
M 8 mm
D2
16 mm
D3
9 mm
H1
12.5 mm
H2
26 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D