Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-285-75
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-285 - Manette à deux bras - Inox 304
Nomenclature
Emile Maurin 14-285-75
REF
Référence
14-285-75
MAT
Matière
Inox 304
L1
75.5 mm
D1
M 12 mm
D2
25 mm
D3
14 mm
H1
19.0 mm
H2
40 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D