??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-286-47
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-286 - Manette à deux bras - Inox 316 L
Nomenclature
Emile Maurin 14-286-47
REF
Référence
14-286-47
MAT
Matière
Inox 316 L
L1
47.5 mm
D1
M 8 mm
D2
16 mm
D3
9 mm
H1
12.5 mm
H2
26 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D