??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-330-37-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-330 - Manette de commande - Technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 14-330-37-10
REF
Référence
14-330-37-10
DESCRIPTION
Description
LBR.37/85 A-8
D1
37 mm
D2
H7
10 mm
D3
18 mm
D4
21 mm
D5
10 mm
D6
5 mm
H1
46 mm
H2
20 mm
H3
- 0.2
0.5 mm
H4
17 mm
L1
26 mm
L2
22 mm
L3
81 mm
L4
4.3 mm
R1
13.8 mm
ALPHA1
25 °
ALPHA2
± 1
125 °
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D