??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-340-50-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-340 - Manette de commande capuchon indexé - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-340-50-14
REF
Référence
14-340-50-14
D1
50 mm
D2
H7
14 mm
D3
40 mm
D4
37.5 mm
D5
23 mm
D6
11 mm
H1
28 mm
H2
22 mm
H3
3.8 mm
H4
63 mm
L1
130 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D