??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-350-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-350 - Manette de commande - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-350-25
REF
Référence
14-350-25
D1
25 mm
D2
H7
8 mm
D3
6 mm
D4
16 mm
H1
14 mm
H2
5.0 mm
H3
35 mm
L1
45 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.