??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-375-22-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-375 - Manette à boule alésée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-375-22-10
REF
Référence
14-375-22-10
FORM
Forme
Alésée
D1
22 mm
D3
H7
10 mm
D4
8 mm
D5
20 mm
H1
37 mm
H3
19 mm
H4
66 mm
L1
82 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D