??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-376-28-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-376 - Manette à boule taraudée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 14-376-28-12
REF
Référence
14-376-28-12
FORM
Forme
Taraudée
D1
28 mm
D2
M 12 mm
D4
12 mm
D5
30 mm
H1
47 mm
H2
18 mm
H4
87 mm
L1
110 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D