??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-377-28-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-377 - Manette à boule - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 14-377-28-12
REF
Référence
14-377-28-12
D1
28 mm
D2
M 12 mm
D3
12 mm
D4
30 mm
H1
47 mm
H2
18 mm
H3
87 mm
L1
110 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.