??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1701-155
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-170 - Poignée encastrable à visser Zamac -Fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 11-1701-155
REF
Référence
11-1701-155
VERSION
Fraisée
JOINT
Sans joint
L1
155 mm
L2
80 mm
L3
128 mm
L4
53 mm
L5
99 mm
L6
43 mm
L7
+1
115 mm
L8
+1
60 mm
H1
25 mm
H2
3.5 mm
H3
22.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D