??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1720-155
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-172 - Poignée encastrable à visser inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-1720-155
REF
Référence
11-1720-155
VERSION
A tige filetée
JOINT
Joint silicone
FINITION
Poli
L1
155 mm
L2
80 mm
L3
128 mm
L4
53 mm
L5
109 mm
L6
42 mm
L7
+1
115 mm
L8
+1
60 mm
H1
20 mm
H2
3.5 mm
H3
19.2 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D