??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-202-81
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-20 - Poignée invisible
Nomenclature
Emile Maurin 11-202-81
REF
Identnummer
11-202-81
VERSION
Alliage de Zinc
FINITION
Noir
L1
81 mm
L2
20.5 mm
L3
20.5 mm
L4
+1.0/-0.0
76 mm
L5
+0.0/-0.5
16 mm
H1MAX
6.4 mm
H2
34.0 mm
H3
28.5 mm
H4
31.0 mm
H5
2.5 mm
H6
14.3 mm
H7
14.3 mm
H8
17.1 mm
CM
Charge max.
620 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D