??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-240-48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-240 - Poignée affleurante à visser - UL94-HB
Nomenclature
Emile Maurin 11-240-48
REF
Identnummer
11-240-48
MAT
Matière
UL94-HB
L1
123 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L2MIN
3.3 mm
L2MAX
4.8 mm
L3
121.5 mm
L4
91.5 mm
L5
46.7 mm
L6
23 mm
L7
25.5 mm
L8
2.5 mm
L9
±0.25
114.3 mm
L10
+0.2/-0.0
38 mm
H1
64.3 mm
H2
22.4 mm
F1
1300 N
F2
450 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D