??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-271-109
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-27 - Poignée encastrable à visser - Sans volet
Nomenclature
Emile Maurin 11-271-109
REF
Référence
11-271-109
L1
109 mm
L2
90 mm
L3
96 mm
L4
73 mm
L5
42 mm
L6
9 mm
L7
21.5 mm
L8
64 mm
H1
24.0 mm
H2
20 mm
F1
500 N
F2
1300 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D