??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1021-30-589
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1021 - Tube - Pelliculé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-1021-30-589
REF
Référence
11-1021-30-589
D1
± 0.2
30 mm
D2
3.6 mm
L1
± 0.25
589 mm
L2
1.5 mm
L3
± 0.1
19 mm
VIS
for threadtapping screws DIN 7500
M 4
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D