??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1023-28-192
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1023 - Tube - Anodisé
Nomenclature
Emile Maurin 11-1023-28-192
REF
Référence
11-1023-28-192
D1
± 0.2
28 mm
D2
5.5 mm
L1
± 0.25
192 mm
L2
1.5 mm
L3
± 0.1
mm
VIS
fuer gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500
M 6
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D