??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1053-28-492
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1053 - Poignée tubulaire déportée aluminium avec supports mobiles
Nomenclature
Emile Maurin 11-1053-28-492
REF
Référence
11-1053-28-492
D1
28 mm
L1
492 mm
D2
M 8 mm
L2
25 mm
L3
14 mm
L4
50 mm
L5
66 mm
H1
50 mm
H2
66 mm
H3
min.
15 mm
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
FARBE
2
NORMNR
Normnummer
GN 333.2
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D