??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1160-20-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-116 - Poignée étrier acier, à souder
Nomenclature
Emile Maurin 11-1160-20-200
REF
Référence
11-1160-20-200
D1
d1
20 mm
L1
l1 (±1.5)
200 mm
L2
l2
3 mm
H1
h1 (±1.5)
90 mm
R1
r1
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D