??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1181-16-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-118 - Poigneé étrier inox 316 L - Conception hygiénique
Nomenclature
Emile Maurin 11-1181-16-200
REF
Référence
11-1181-16-200
VERS
Version
Joint H-NBR
FINITION
Mat
D1
16 mm
D2
M6
D3
16.8 mm
L1
±0,5
200 mm
H1
59 mm
H2
min.
12 mm
R1
18 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D