??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1231-60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-123/124 - Poignée rabattable à 180°
Nomenclature
Emile Maurin 11-1231-60
REF
Référence
11-1231-60
MATIERE
Inox naturel
VERSION
Libre
FINITION
Taraudée
POS
Position
L1
60 mm
L2
120 mm
L3
106 mm
L4
10 mm
L5
- mm
L6
16 mm
D1
8 mm
D2
M6
D3
- mm
H1
49 mm
H2
20 mm
H3
59 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D