??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1302-55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1302 - Poignée étrier avec supports technopolymère - Fixation arrière - Tube naturel - Supports noirs
Nomenclature
Emile Maurin 11-1302-55
REF
Référence
11-1302-55
L1
±0.25
55 mm
L2
67.5 mm
L3
max.
5 mm
L4
min.
14 mm
L7
12 mm
L8
12.5 mm
L9
9 mm
D2
4.3 mm
D3
12.5 mm
H1
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D