??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1341-140
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-134 - Poignée étrier aluminium ou inox, évasée, ergonomique
Nomenclature
Emile Maurin 11-1341-140
REF
Référence
11-1341-140
VERSION
Taraudée
MATIERE
Aluminium
FINITION
Naturel
L1
140 mm
L2
166.5 mm
L3
28 mm
D1
M8
D2
- mm
H1
55 mm
H2
18 mm
H3
17 mm
H4
- mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D