??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1401-20-160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-1401 - Poignée ellipse - Inox - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 11-1401-20-160
REF
Référence
11-1401-20-160
L1
20 mm
L2
±0.25
160 mm
L3
~
185 mm
L4
13 mm
D1
M 6
H1
51 mm
H2
min.
8.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D