??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1410-20-112
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-141 - Poignée étrier aluminium, pelliculée blanc ou noir, antimicrobien
Nomenclature
Emile Maurin 11-1410-20-112
REF
Référence
11-1410-20-112
COULEUR
Blanc
L1
20 mm
L2
112 mm
L3
13 mm
D1
M6
H1
49 mm
H2MIN
H2 min
10 mm
R1
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.