??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-1571-20-112
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-157 - Poignée étrier inox déportée
Nomenclature
Emile Maurin 11-1571-20-112
REF
Référence
11-1571-20-112
L1
20 mm
L2
112 mm
L3
13 mm
L4
24 mm
D1
M6 mm
H1
32 mm
H2
48 mm
H3
50 mm
H4
(+1)
13.5 mm
H5
10 mm
R1
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D