??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1621-28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-162 - Support Pour Poignée Tubulaire
Nomenclature
Emile Maurin 11-1621-28
REF
Référence
11-1621-28
VERSION
Incliné
COULEUR
Noir
D1
28 mm
D2
M8
L1
25 mm
L2
14 mm
L3
50 mm
L4
66 mm
H1
50 mm
H2
66 mm
H3MIN
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D