??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1811-117-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-181 - Poignée étrier avec interrupteur à bouton lumineux
Nomenclature
Emile Maurin 11-1811-117-5
REF
Référence
11-1811-117-5
VERSION
1 bouton
CONNEXION
Avec câble
COULEUR
Noir
L1
±0,2
117 mm
L2
158.0 mm
L3
105.5 mm
L4
10.2 mm
L5
33 mm
L6OUL7
L6 ou L7
5.00 m
D1
M6
D2
- mm
D3
-
H1
44 mm
H2
12 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D