??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-401-63
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-401 - Poignée étrier simple - Anodisé noir
Nomenclature
Emile Maurin 11-401-63
REF
Référence
11-401-63
MAT
Matière
Anodisé noir
L1
63.5 mm
L2
9.5 mm
L3
27 mm
L4
6.4 mm
L5
3.2 mm
L6
28.5 mm
L7
28.5 mm
L8
9.5 mm
D1
M 4 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D