??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-515-25-112
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-515 - Poignée étrier polyuréthane renforcé
Nomenclature
Emile Maurin 11-515-25-112
REF
Référence
11-515-25-112
L1
25 mm
L2
112 mm
L3
16 mm
D1
M6
D2
10 mm
H1
50 mm
H2
10 mm
R1
5.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.