??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-545-86-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-545 - Poignée étrier technopolymère haute résistance - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 11-545-86-6
REF
Référence
11-545-86-6
VER
Version
Taraudée
L1
86±0.5 mm
L2
100 mm
L3
23 mm
D1
d6H
M6
H1
44 mm
H2
12 mm
H3
14.0 mm
F1
2400 N
F2
2400 N
L1J
12 J
L2J
6 J
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D