??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-560-140
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-560 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC
Nomenclature
Emile Maurin 11-560-140
REF
Référence
11-560-140
L1
140±1 mm
L2
160 mm
L3
113 mm
L4
27 mm
L5
7 mm
D1
8.5 mm
D2
13.5 mm
H1
46 mm
H2
16 mm
H3
8.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D