??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-563-1171
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-563 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis tête H
Nomenclature
Emile Maurin 11-563-1171
REF
Référence
11-563-1171
L1
117±1 mm
L2
137 mm
L3
93 mm
L4
26 mm
L5
7 mm
D3
6.5 mm
S1
10 mm
H1
41 mm
H4
6.0 mm
H2
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D