??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-565-117
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-565 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC UL 94 V-O
Nomenclature
Emile Maurin 11-565-117
REF
Référence
11-565-117
L1
117±1 mm
L2
137 mm
L3
93 mm
L4
26 mm
L5
7 mm
D1
8.5 mm
D2
13.5 mm
H1
41 mm
H2
15 mm
H3
8.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D