??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-577-26-128
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-57 - Poignée étrier aluminium déportée - Alésée
Nomenclature
Emile Maurin 11-577-26-128
REF
Référence
11-577-26-128
ABS
Distance pied / mère
mm
Entrez la valeur pour ABS
Distance pied / mère
mm
cm
inch
ft
VERSION
Version
Alésée
FINITION
Finition
Pelliculée noire
L1
l1
26 mm
L2
l2
128 mm
L3
l3
17 mm
L4
l4
32 mm
D1
d1
M8 mm
H1
34 mm
H2
54 mm
H3
57 mm
H4
h4
18 mm
H5
h5
12 mm
R1
r1
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.