??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-571-20-112
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-571 - Poignée étrier aluminium déportée - Mate
Nomenclature
Emile Maurin 11-571-20-112
REF
Référence
11-571-20-112
MAT
Matière
Mate
L1
20 mm
L2
112 mm
L3
13 mm
L4
24 mm
D1
M 6 mm
H1
32 mm
H2
48 mm
H3
50 mm
H4
+1
13.5 mm
H5
10 mm
R1
13 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.