??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-582-20-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-582 - Poignée étrier aluminium évasée
Nomenclature
Emile Maurin 11-582-20-120
REF
Référence
11-582-20-120
USINAGE
Usinage
Taraudé mm
MAT
Matiére
Pelliculée noire
L1
l1
20 mm
L2
l2
142 mm
L3
l3
137 mm
L4
l4
120 mm
D1
d1
M 5 mm
D3
d3
13 mm
H1
h1
41 mm
H3
h3
10 mm
R1
r1
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D