??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-583-20-160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-583 - Poignée étrier aluminium évasée
Nomenclature
Emile Maurin 11-583-20-160
REF
Référence
11-583-20-160
USINAGE
Usinage
Taraudé
MAT
Matiére
Pelliculée gris
L1
l1
20 mm
L2
l2
182 mm
L3
l3
177 mm
L4
l4
160 mm
D1
d1
M5
D2
d2
- mm
D3
d3
13 mm
H1
h1
45 mm
H2
h2
5 mm
H3
h3
10 mm
R1
r1
13 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D